Profil 55 för lodrät och vågrät montering
5fack 600 mm

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit (lackerat)
Artikelnr. 1365 27
1851778
1365 27
1851778
EAN 4010337365273
FE 1
PS 17
aluminium
Artikelnr. 1365 26
1851779
1365 26
1851779
EAN 4010337365266
FE 1
PS 17
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med kabel och kanalindragning på baksidan och på sidan.
  • Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
  • Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

Hänvisningar

  • Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och SCHUKO-uttag med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
  • Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.

Yttermåti mm

1fack: 87 86 53
2fack: 158 86 53
3fack: 230 86 53
5fack: 372 86 53
5kanals 600 mm: 587 86 53
8fack: 587 86 53

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads