SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med shutter, komplett med täckram för infälld apparatdosa 1-fack

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0783 40
1851086
0783 40
1851086
EAN 4010337783404
FE 1
PS 01
grå
Artikelnr. 0783 42
0783 42
EAN 4010337783428
FE 1
PS 11
svart
Artikelnr. 0783 47
0783 47
EAN 4010337783473
FE 1
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 05/2024.

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till 45 °C

Hänvisningar

  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads