Rumstermostat 24/5 (2) A~ med växlande kontakt

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0397 112
8580169
0397 112
8580169
EAN 4010337065586
FE 1/5
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 10/2022.
Ersättningsartikel 2473 00, 2702 ..

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Märkspänning:
AC 24 V

Märkström
Uppvärmning (öppnande kontakt):
10 (4) A
Kylning (slutande kontakt):
5 (2) A

Anslutningseffekt
Uppvärmning (öppnande kontakt):
ca 240 W
Kylning (slutande kontakt):
ca 120 W

Bryttemperaturdifferens:
ca 0,5 K

Energiklass:
I = 1 %

Monteringsdjup:
25 mm

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +30 °C

Hänvisningar

  • Endast skruvfastsättning.
  • Kompakt.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads