Vindsensor Standard

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
FE 1
PS 06
 

Egenskaper

Egenskaper

    Vindsensor (skålkors/anemometer)

    • Vindsensorn kan t.ex. användas för att köra upp markiserna vid en viss vindstyrka. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar.
    • Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler.
    • Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten.

    Utvärderingsenhet

    • Testdrift med test-LED.
    • Fördelarklämma för anslutning av en uppvärmd vindsensor.

    Tekniska data

    Vindsensor
    Material givare och skålkors:
    Plast (ABS), svart
    Omgivningstemperatur:
    -25 °C till +60 °C
    Anslutningsledning:
    LIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m)

    Utvärderingsenhet
    Vindvarningsområde:
    3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg
    Kopplingskontakt:
    Relä med potentialfri slutande kontakt
    Max. belastning:
    max. 2 A
    Driftspänning:
    AC 230 V

    Leveransen innehåller

    • Montagevinkel ingår i leveransinnehållet.

    Yttermåti mm

    Skåldiameter vindsensor: Ø 134 H 160

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Download (en)


    Wind sensor Standard
    Operating instructions

    Operating manual.

    Artikelnr. 0913 00

    PDF, 2.353 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads