Trappljusvakt

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 0821 00
0821 00
EAN 4010337821007
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk omkoppling av ljus i trapphus.
  • Tillkoppling med System 2000- och System 3000-impulsinsats eller vippknapp.
  • Inställbar tidsfördröjning.
  • Elektroniskt överbelastningsskydd för styringången.
  • Automatikfunktion med eller utan frånkopplingsvarning.
  • Tända eller släcka ljus permanent.
  • Insats i 3- eller 4-ledarkoppling.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Strömförbrukare, styringång A1:
40 mA

Brytspänning:
AC 250 V

Resistiv brytström:
16 A

Inkopplingsström 20 ms:
max. 165 A

Min. brytström AC:
100 mA

Anslutningseffekt
HV-LED-lampor:
typ. 400 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2300 W
Tronic-trafo:
1500 W
Lindad transformator:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
1200 VA
Ljusrör, duo-koppling:
2300  (140 µF)
Ljusrör, parallellkompenserade:
920 VA
EFM:
typberoende

Ledningslängd
Last:
max. 100 m
Styrledning:
max. 100 m

Inkopplingstid:
10 s till 15 min

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +45 °C

Yttermått

Modulära enheter (ME): 1

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 082100

RFA, 456 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 082100

IFC, 15 Kb

Ladda


Impulsinsats, Trappljusautomat
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads