eNet trådlös mottagarmodul

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 5452 00
1704002
5452 00
1704002
EAN 4010337774303
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös mottagarmodulen är en radiomottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlös moduler.
  • Drift med spänningsförsörjning.
  • Integrerad antenn.
  • Extern antenn kan anslutas vid ogynnsamma monteringsförhållanden.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V SELV

Strömförbrukning:
15 mA

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Dataledningens längd:
max. 3 m

Antal eNet DIN-moduler:
max. 32

Hänvisningar

  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
  • Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 545200

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 545200

IFC, 24 Kb

Ladda


Trådlös mottagningsmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5452 00

PDF, 1.206 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads