PTS-IP-gateway

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
5 licenser
Artikelnr. 2620 97
5801000
2620 97
5801000
EAN 4010337620976
FE 1
PS 10
10 licenser
Artikelnr. 2620 98
2620 98
EAN 4010337620983
FE 1
PS 10
20 licenser
Artikelnr. 2620 99
2620 99
EAN 4010337620990
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Manöverapparater som svarsapparat

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Egenskaper

Egenskaper

    Utökade funktioner efter firmware-uppdatering

    • Funktionerna tillhandahålls med en kostnadsfri firmware-uppdatering av PTS-IP-gatewayen och ingår inte i anskaffningspriset. För att de utökade funktionerna ska kunna användas måste ett microSDHC-kort (2 GB/max. 32 GB SDHC rekommenderas) vara installerat i PTS-IP-gatewayen.
    • Med uppdateringen av den inbyggda programvaran utökas PTS-IP-gatewayen med funktionen "Individuellt meddelande".
    • Tillsammans med Gira HomeServer resp. Gira FacilityServer kan ljudfiler spelas upp specifikt. Så kan t. ex. statusmeddelanden från KNX anläggningen visas på portregistren i form av definierade meddelandetexter.

    PTS-communicator

    • Med programvaran "PTS-Communicator" kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
    • PTS-communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t. ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en reléaktuator) eller öppna dörren.
    • Anslutningen till Gira HomeServer resp. Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
    • Med logicmoduler kan nya användningsmöjligheter som t. ex. tillträdeskontroll realiseras med Gira Keyless In-produkter.

    Idrifttagning

    • För idrifttagning måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    PTS mobil

    • Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOs-operativsystem till Gira porttelefonsystem.
    • Appen ”Gira DCS mobile” finns i appbutiken för iOS respektive Android.
    • Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.

    Tekniska data

    Märkspänning:
    DC 24 V

    Effektförbrukning
    Samtalsdrift:
    5,0 W
    Standby:
    1,6 W

    Anslutningar
    Spänningsförsörjning:
    2 x skruvklämma
    2-trådsbuss OUT:
    2 x skruvklämma
    2-trådsbuss IN:
    2 x skruvklämma
    Nätverksanslutning:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Upplösning som stöds:
    CIF med standard-bildupplösning

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +50 °C

    Hänvisningar

    • Det finns följande licensmodeller att välja mellan:
      • 2627 97: 5 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
      • 2627 98: 10 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
      • 2627 99: 20 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
    • När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-Communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
    • För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
    • PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Leveransen innehåller

    • Ett 8 GB microSDHC-kort ingår i leveransen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 6

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    PTS-Communicator
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning (kopieringsförlaga)

    Artikelnr. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 198 Kb

    Ladda


    PTS-IP-gateway
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning

    Artikelnr. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.010 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads