Märkspänning:
DC 12 V SELV
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m
Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Dataledningens längd:
max. 3 m
Antal eNet DIN-moduler:
max. 32