Insats busskopplare för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0570 00
0570 00
EAN 4010337570004
FE 1/5
PS 06
 
Reservdel

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Busskopplaren är gränssnittet mellan bussen och KNX-användningsmodulen, som t.ex. info-display, datagränssnitt RS232, rörelsevakt.
  • Busskopplaren kan ta emot, sända och utvärdera telegram.
  • Busskopplaren innehåller adresser, systemprogram liksom användarspecifika program.
  • Programmeringen av den fysikaliska adressen friges genom tryck på programmeringsknappen.
  • Statusvisning med röd programmerings-LED.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Monteringsdjup:
23 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Endast lämplig för apparatdosa med skruvfastsättning.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 057000

RFA, 308 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 057000

IFC, 15 Kb

Ladda


Download (en)


Bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 0570 00

PDF, 215 Kb

Ladda


Bus coupler
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 0570 00

VD1, 11 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads