Uttag CEBEC 16 A 250 V~ med lock
Vattentät utanpåliggande

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0485 30
0485 30
EAN 4010337485308
FE 1
PS 14
 
Utgående artikel. Kan levereras till 03/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.
  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till 45 °C

Hänvisningar

  • Godkänd enligt NF C 61-314 (2003).
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 048530

RFA, 344 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 048530

IFC, 16 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads