Insats USB 3.0 typ A och minijack 3,5 mm
Kabelpiska

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5687 01
5687 01
EAN 4010337463009
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 5687 03
5687 03
EAN 4010337463023
FE 1
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5687 10
5687 10
EAN 4010337463047
FE 1
PS 01
 
5687 01 utgående artikel. Kan levereras t.o.m. 06/2024.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Koppling:
minst 20 mm
Kabelpiska:
minst 46 mm

Kabelpiskans längd:
200 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads