Insats för tidsströmbrytare 2-polig 16 A 250 V~

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
15 minuter
Artikelnr. 0320 00
0320 00
EAN 4010337320005
FE 1/5
PS 02
120 minuter
Artikelnr. 0321 00
0321 00
EAN 4010337321002
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup:
33 mm

Hänvisningar

  • Endast skruvfastsättning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Timer 2-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats timer för timerinställning 2-polig

Artikelnr. 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads