Styrmodul Video

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 1288 00
5806067
1288 00
5806067
EAN 4010337288008
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrmodul för försörjning av audio- och videokomponenterna på Gira porttelefonbussen.
  • Försörjning av den kortslutningssäkra 2-trådsbussen med skydd mot polförväxling vid användning av videokomponenter som färgkamera, TFT-färgdisplay.
  • Upp till 2 portregister med färgkamera och 28 svarsapparater med TFT-färgdisplay kan försörjas av styrmodulen Video.
  • Totalt kan styrmodulen Video aktivera upp till 15 färgkameror (5 dörrstationer Video och 10 PTS-kamera-gatewayar). Av dessa kan två dörrstationer med färgkamera försörjas med spänning från styrmodulen Video. De andra färgkamerorna måste alla drivas med en egen spänningsförsörjning för porttelefon vardera.
  • Självåterställande, elektronisk kortslutnings- och överlastdetektering för driftspänningarna och bussanslutningen.
  • Knappar för system- och portöppnarprogrammering.
  • LED-statusindikeringar för drift, överlast, systemprogrammering och portöppnarprogrammering.
  •  12 V AC-utgång för spänningsförsörjning av en vanlig portöppnare.
  • Reläutgång för koppling av ett portlås med egen spänningsförsörjning.
  • Kopplingstid för portöppnare steglöst inställbar från 1 till 10 s.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V, 50 Hz
sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V

Märkström sekundär
Permanent last:
700 mA permanent last
Topplast:
1,15 A Spitzenlast (max. 5 s)
Överlastfrånslag:
Överlastfrånslag > 900 mA

Anslutningsarea:
0,6 mm till 2,5 mm²

Utgång portöppnare:
12 V AC, max. 1,1 A / 25 % inkopplingstid

Reläutgång:
250 V AC, 2 A

Ledningslängd från kameran till TFT-displayen som ligger längst bort
Utan videoförstärkare:
max. 150 m
Med videoförstärkare:
max. 300 m

Total ledningslängd vid ren audiodrift:
max. 700 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Styrmodulen Video är avsedd för montering i en underfördelare, inte i en vanlig utanpåliggande fördelare.
  • Om videokablarnas topologi utförs som stickledning behövs dessutom en videofördelare.
  • Med styrmodulen Video går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 70 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 5 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Styrapparat video
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1288 00

PDF, 1.242 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads