Infomodul för portregister
TX_44

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Oavsett program
Artikelnr. 1264 00
5806008
1264 00
5806008
EAN 4010337264002
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Infällt portregist. 1x Infällt portregist. 3x

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Utvidgning av portregister med en infomodul som visar husnummer, namn eller annan information.
  • Bakgrundsbelysning med LED-teknologi, vitt ljus. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning.
  • Stänkvattentät täckplatta av slagtålig plast.
  • Textfältet kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via anslutningskabel

Anslutning anslutningskabel:
2 x kontaktlist

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Mått
Informationsskylt:
B 62 x H 62 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du gestalta en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med din design till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den som ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har designat via vår bekväma online-service.
Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 126400

RFA, 400 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 126400

IFC, 54 Kb

Ladda


anropsknapp för portregister och info-modul
Monteringsanvisningar

bruksanvisning.

Artikelnr. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 55 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads