Videomultiplexer

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1224 00
1224 00
EAN 4010337229124
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videomultiplexer sammanför videosignalerna från portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-gatewayar.
  • En videomultiplexer kan sammanföra videosignalerna från tre portregister med färgkamera. Med två videomultiplexrar kan videosignalerna från upp till fem portregister sammanföras.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Anslutningar
2-trådsbuss IN:
6 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videomultiplexern automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.

Yttermåti mm

Videomultiplexer: B 36 H 52 D 27

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Videomultiplexer
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1224 00

PDF, 798 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads