Infälld PTS-reléaktuator

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
FE 1/5
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Infälld reléaktuator för styrning av en extern gonggong eller andra förbrukare via Gira porttelefonbussen.
  • Adressering av en potentialfri kopplingskontakt (24 V SELV/ 50 µA till 1,6 A AC/DC) på 2-trådsbussen.
  • Den infällda reléaktuatorn kan adresseras med:
    knapparna "Dörr" och "Ljus" på svarsapparaten,
    våningsanropsknappen på svarsapparaten,
    anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten,
    en potentialfri tryckknapp (i kombination med porttelefon-tryckknappsgränssnittet 2kanals).
  • Den infällda reléaktorn kan användas i fyra olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min och impuls.
  • Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
  • Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 s eller 1 till 10 min beroende på inställd funktion.
  • LED-indikering för programmering, funktionsval och tidsinställning.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Potentialfri reläkontakt:
50 µA till 1,6 A vid 24 V AC/DC SELV

Antal programmerbara anropsknappar:
max. 16

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • Den infällda kopplingsaktorn är avsedd för montering i en djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en porttelefonbusskopplare.

Yttermåti mm

Infälld reléaktuator: B 43 H 28 D 15

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Inf. kopplingsaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1211 00

PDF, 157 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads