PTS-knappgränssnitt 2-kanals används för att realisera en potentialfri knappsignal på Gira portelefonbussen.
PTS-knappgränssnittet har två obereonde ingångar för anslutning av potentialfria knappar.
Ingångarna kan antingen användas för att aktivera en kopplingsåtgärd (t.ex. tända och släcka ljus) via en reléaktuator eller infälld reléaktuator eller så kan de tilldelas till en svarsapparat.
PTS-knappgränssnittet är avsedd för montering i en apparatdosa bakom en vanlig tryckknapp.
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C
Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Antal ingångar:
2
Hänvisningar
Knappanslutningen görs med en ca 20 cm lång anslutningsledning med 3 ledare. Anslutningsledningen kan förlängas till max. 5 m.
Vid tilldelning av knappgränssnittet till en svarsapparat beter sig de båda ingångarna olika:Ingång 1aktiverar ett våningsanrop. Den här ingången behövs om det bara finns en 2-trådsledning för anslutning av en svarsapparat inklusive våningsanropsknapp (t.ex. vid komplettering av en befintlig porttelefonanläggning).Ingång 2aktiverar en portringning. Den här ingången behövs om svarsapparatens portöppningsautomatik ska aktiveras med en mekanisk tryckknapp.
Yttermåti mm
B 43
H 28
D 15
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.