Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX-systemet och användaren.
Egenskaper
Egenskaper
1knapps tryckknapps-busskopplare med 2-punktsbetjäning (rak vippa) kan förses med 1knappars vippor från de infällda strömställarprogrammen.
När status-LED används ska vippor med kontrollins användas.
Med 1knapps tryckknapps-busskopplare med 2-punktsbetjäning kan följande funktioner fås: Koppla (knappar), markis, dimra med stopptelegram och dimra med cykl. sändning.
LED-indikering för: Konstant-till, konstant-från/ eller status, vippa uppe eller status, vippa nere eller status-LED inverterbart (orienteringsbelysning).
Tekniska data
KNX-medium:
TP1-64
Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Monteringsdjup:
31 mm
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Hänvisningar
Kan monteras med fästklor.
Till strömställarprogram Gira TX_44, IP20 ska adapterram och täckplatta från System 55 användas.
Kan ej integreras med strömställarprogrammet Gira F100.
Integrering i Gira F100 inte möjligt.
Leveransen innehåller
KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.