Insats för KNX tryckknapps-busskopplare, 1-vägs med enpunktsbetjäning och status-LED

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0181 00
1762006
0181 00
1762006
EAN 4010337181002
FE 1/5
PS 06
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2022.

Nödvändigt tillbehör

Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX-systemet och användaren.

Egenskaper

Egenskaper

  • 1knapps tryckknapps-busskopplare med enpunktsbetjäning (sned vippa) kan förses med 1knapps-vippor från de infällda strömställarprogrammen.
  • När status-LED används ska vippor med kontrollins användas.
  • Med 1knapps tryckknapps-busskopplare med enpunktsbetjäning kan följande funktioner fås: Koppla (knappar).
  • LED-indikering för: Konstant-till, konstant-från eller status.

Tekniska data

KNX-medium:
TP1-64

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Monteringsdjup:
31 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Kan monteras med fästklor.
  • Till strömställarprogram Gira TX_44, IP20 ska adapterram och täckplatta från System 55 användas.
  • Kan ej integreras med strömställarprogrammet Gira F100.
  • Integrering i Gira F100 inte möjligt.

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 018100

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 018100

IFC, 15 Kb

Ladda


Download (en)


Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 126 Kb

Ladda


Push-button bus coupler, 1-gang with single-point operation and status LED
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 0181 00

VD1, 15 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads