Insats ljussignal

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0161 00
1851170
0161 00
1851170
EAN 4010337161004
FE 1/5
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
maximum:
2 x 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²

Hänvisningar

  • Möjlig att belysa med belysningselement för ljussignal.?

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads