Insats vippknapp 10 AX 250 V~
Växlande kontakt 1-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Växlande kontakt 1-polig
Artikelnr. 0156 00
1851152
0156 00
1851152
EAN 4010337156000
FE 10/100
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015600

RFA, 448 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015600

IFC, 15 Kb

Ladda


Växlande kontakt 1-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippknapp för trappkoppling 1-polig

Artikelnr. 0156 00

PDF, 14 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads