Jalusiknapp eller -brytare 1-polig 10 AX 250 V~ med textfält
Gruppknapp/-brytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0154 30
0154 30
EAN 4010337154303
FE 1
PS 14
 

Alternativt tillbehör

Textark/textprogram

Textark 54,5 x 7 mm

Egenskaper

Tekniska data

Anslutningsarea
för styva ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015430

RFA, 1.468 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015430

IFC, 864 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads