Insats vippknapp 10 AX 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Slutande kontakt 1-poligmed sep. larmkontakt
Artikelnr. 0152 00
1851132
0152 00
1851132
EAN 4010337152002
FE 10
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015200

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015200

IFC, 15 Kb

Ladda


Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippknapp för slutande kontakt-funktion 1-polig med separat larmkontakt

Artikelnr. 0152 00

PDF, 15 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads