Insats vippknappar 4-delad 10 AX 250 V~
Slutande kontakt 1-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
4fack
Artikelnr. 0147 00
1851166
0147 00
1851166
EAN 4010337147008
FE 10
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippa 2x Vippa 2x + sats IP44

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
för styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • För djupa apparatdosor.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads