Insats nyckelbrytare 10 A 250 V~ för alla DIN-profilhalvcylindrar

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Brytare 2-polig (även gruppbrytare)
Artikelnr. 0144 00
0144 00
EAN 4010337144007
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Kåpa nyckelbrytare/-knapp

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup:
40 mm

Hänvisningar

  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
  • Endast skruvfastsättning.

Leveransen innehåller

  • Låscylinder ingår inte i leveransinnehållet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Strömbrytare/växlande kontakt 2-pol
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats nyckelbrytare för jalusistyrning koppling/växling 2-polig

Artikelnr. 0144 00

PDF, 19 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads