Vippbrytare 10 AX 250 V~ med textfält
Universell Av-omkastningsomkopplare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0116 30
0116 30
EAN 4010337116301
FE 10/100
PS 14
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med glimlampselement.

Tekniska data

Anslutningsarea
för styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Försedd med belysning.

Leveransen innehåller

  • Textskylt "HEIZUNG EIN/AUS", "VERWARMING AAN/UIT" medföljer.
  • Kabelindragning 2knappars (tvillingindragning) medföljer.
  • Glimlampselement 230 V~ 1,5 mA ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 011630

RFA, 396 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 011630

IFC, 24 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads