Vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med textfält
Frånkopplare 2-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0112 31
0112 31
EAN 4010337112310
FE 1
PS 14
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med glimlampselement.

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Leveransen innehåller

  • Textskylt ”Heizung Ein/Aus”, ”VERWARMING AAN/UIT” är bifogad.
  • Ledningsindragning 2knappars (tvillingindragning) medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 011231

RFA, 404 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 011231

IFC, 25 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads