Touchsensor 4.55 Standard 2-knapp för KNX
med idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5012 00
5012 00
EAN 4010337110828
FE 1/5
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor med integrerad busskopplare.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Touchsensorn ska kompletteras med vippset som beställs separat. Det finns tre varianter av vippset att välja mellan: Vippset utan textmöjlighet, med textfält eller individuellt lasrade vippor.
  • Touchsensorn kan monteras vågrätt (”normalt” monteringsläge) eller lodrätt (monteringsläge med ”90° vridning”).
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Taktil feedback vid knapptryckningar.
  • Funktioner: Koppling, dimning av ljusstyrka och färgtemperatur, färgstyrning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling.
  • Dimning av ljusstyrka och färgtemperatur: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen.
  • Färgstyrning: Typ av färgstyrning, färgintervall och färgvärden kan ställas in. Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och färgkrets/inställning av ljusstyrka, startvärde och stegvärde för justeringen samt upprepning av meddelande vid långt tryck kan ställas in.
  • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
  • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

  • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
  • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
  • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i sex steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt.
  • Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in.
  • LED-orienteringsbelysning: Till orientering kan alla LED aktiveras eller inaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfritt knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid.

Allmänna funktioner

  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.
  • Temperaturmätning: Rumstemperaturmätning med intern givare eller intern och extern givare.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
13,8 mm

Knappyta:
55 x 55 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 282 Kb

Ladda


Touchsensor 4 Standard / Komfort System 55
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.5

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Ladda


Touchsensor 4.55 Standard / Komfort för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.175 Kb

Ladda


Download (en)


Pushbutton sensor 4 Standard System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00

PDF, 3.432 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads