Läckagesensor

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5068 00
5068 00
EAN 4010337107903
FE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Anslutning till binäringångarna på följande aktorer
 

reléakt. 1x 16 A infälld Timer-/jal.aktor 2x/1x 16 A IF dimmerak. 1kan. 200 W IF

Egenskaper

Egenskaper

  • Registrering av vatteninträngning och läckage.
  • Anslutning till lämplig utvärderingsenhet (se tillbehör).
  • Montering på den ytan som ska övervakas.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 3,3 V till 5 V SELV

Strömförbrukning:
typ. 0,5 mA

Anslutningsledning:
2 m

Skyddsklass:
III

Kapslingsklass:
IP67

Omgivningstemperatur:
0 °C till +50 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Läckagesensor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5068 00

PDF, 288 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads