Insats vippbrytare 10 AX 250 V~
Universal-av-trapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Universal-av-trapp
Artikelnr. 0106 00
1851101
0106 00
1851101
EAN 4010337106005
FE 10/100
PS 21
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 010600

RFA, 448 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 010600

IFC, 15 Kb

Ladda


Korsbrytare
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippbrytare för korskoppling

Artikelnr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Ladda


Universal-1pol/trapp
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippbrytare för avstängning 1-polig

Artikelnr. 0106 00

PDF, 12 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads