Insats vippbrytare 10 AX 250 V~
Kronbrytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kronbrytare
Artikelnr. 0105 00
1851116
0105 00
1851116
EAN 4010337105008
FE 10/100
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippa 2x Vippa 2x + sats IP44

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 010500

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 010500

IFC, 15 Kb

Ladda


Kronbrytare
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippbrytare för seriekoppling

Artikelnr. 0105 00

PDF, 12 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads