System 106 tomkapsling, helinfälld
5knappars

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
5knappars
Artikelnr. 5515 00
5515 00
EAN 4010337102151
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

För System 106 hölje kant i kant 1knapp, välj en av följande artiklar:
System 106 inbyggnadsdosa helinfälld

Porttelefonsmodul porttelefonsmod. idrifttagningsknapp För System 106 hölje kant i kant 2knappars till 5knappars, välj en av följande artiklar:
Talmodul Anropsknappsknappmodul x1 Anropsknappmodul x2 Anropsknappmodul x3 Anropsknappmodul x4 Anropsknappsmodul 4-fack idrift.knappar kameramod. Visningsmodul (DIN 18040) Infomodul Blindmodul mont.dosa IF 1f
Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas.
Kapslingar finns tillgängliga i en antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Vertikal och horisontal montering gör en optimal anpassning möjlig på monteringsstället.
  • Lämplig för användning i fasadmodul.
  • Tomkapslingen kan monteras när fasaden är färdig.

Hänvisningar

  • System 106 hölje helinfällt 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
  • För användning med System 106, helinfälld inbyggnadsdosa för befintlig frontplatta (brevlåda, montering vid sidan av dörren etc.).

Leveransen innehåller

  • Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: System 106 hölje kant i kant 1knapp).

Yttermåti mm

Hölje 1knapp: 106,5 106,5 23,35
Hölje 2knappars: 106,5 213,0 25,35
Hölje 3knappars: 106,5 319,5 25,35
Hölje 4knappars: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-fack: 213,0 213,0 25,35
Hölje 5knappars: 106,5 532,5 25,35

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 kant i kant Hölje 1knapp till 5knappars
Monteringsanvisningar

monteringsanvisning

Artikelnr. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.730 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads