Insats vippbrytare 10 AX 250 V~
Frånkopplare 2-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Frånkopplare 2-polig
Artikelnr. 0102 00
1851106
0102 00
1851106
EAN 4010337102007
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
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 010200

RFA, 444 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 010200

IFC, 15 Kb

Ladda


Frånkopplare 2-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippbrytare för avstängning 2-polig

Artikelnr. 0102 00

PDF, 15 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads