Brytaraktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Aktuator för koppling av förbrukare.
    • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
    • Ingångarna är till för adressering av Gira One aktuator eller registrering av statusinformation.
    • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3.
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

    Kopplingsfunktioner

    • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
    • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
    • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
    • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion, samt kopplingskontakt för förmedling av värmebehovet till en värmepump.
    • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
    • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

    Binäringångar

    • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
    • Anslutning av vipptryckknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
    • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
    • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
    • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
    • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
    • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
    • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
    • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
    • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
    • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.

    Funktion i Gira KNX system

    • Koppling av elektriska förbrukare via en reläkontakt.
    • Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
    • Inläsning av kopplingstillstånd för installationsomkopplare eller -knappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
    • Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
    • Registrering av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.
    • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
    • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
    • Bistabilt relä.

    Kopplingsfunktioner

    • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
    • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
    • Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
    • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
    • Logisk anknytningsfunktion.
    • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
    • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
    • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
    • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
    • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
    • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
    • Drifttidsräknare kan aktiveras.
    • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

    Tekniska data

    Märkspänning:
    DC 21 till 32 V SELV

    Maximal slut- och brytförmåga:
    AC 250 V, 16 AX

    Maximal inkopplingsström:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Anslutningar
    Gira One buss:
    Anslutningsklämmor på styrledningen
    Ingångar:
    Anslutningsklämmor på styrledningen
    Last:
    Skruvklämmor

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Ingångar
    Antal:
    3

    Ingångstyp:
    potentialfri

    Avkännarspänning
    Biapparatingångar:
    ca. 5 V

    Total längd
    Biapparatledning:
    max. 10 m

    Anslutningseffekt
    Resistiv last:
    2500 W
    Kapacitiv last:
    16 A, max. 140 µF
    Motorer (markis eller fläkt):
    1380 W
    Glödlampor:
    2300 W
    HV-halogen:
    2300 W
    Ljusrör, parallellkompenserade:
    1160 VA
    230 V LED:
    Typ. 400 W
    Lindad transformator:
    1200 VA
    Tronic-transformator:
    1500 W
    Ljusrör, okompenserade:
    1000 VA
    Ljusrör,duo-koppling:
    2300 VA

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
    • Integrering och installation av potentialfria kontakter, rörelse- och närvarodetektorer beskrivs i systemhandboken till Gira One System.

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5061 00

    PDF, 670 Kb

    Ladda


    Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5061 00

    PDF, 662 Kb

    Ladda


    Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

    Artikelnr. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Ladda


    PSTI Statement of Compliance

    Artikelnr.

    PDF, 282 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Binäringångar Brytaraktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX