Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
    • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
    • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
    • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
    • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
    • Prestandaökning med effektförstärkare.
    • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3 är möjligt.
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

    Dimmerutgångar

    • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
    • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
    • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
    • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

    Binäringångar

    • En- eller tvåplatsmanövrering för vippknapp kan konfigureras.
    • Anslutning av vippknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop, garageports- och dörröppnare.
    • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
    • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
    • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
    • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
    • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
    • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
    • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
    • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
    • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.

    Funktion i Gira KNX system

    • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
    • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
    • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
    • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
    • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

    Dimmerutgångar

    • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
    • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva för anpassning till den anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
    • Möjligt att ställa in det dimbara området (ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka; alternativ: nedre gräns för dimning och övre gräns för dimning).
    • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
    • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
    • Central styrningsfunktion via upp till 6 kopplingsobjekt, 6 dimmerobjekt och 6 värdeobjekt och samlingsfeedback.
    • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
    • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
    • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.
    • Signaler för kortslutning, överbelastning/strömavbrott och lasttyp (KNX kompatibel och utökad).
    • Inställbara reaktion vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp.
    • Logisk länkningsfunktion för utgången.
    • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras.
    • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
    • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
    • Trapphusfunktion med tidsförlängning eller variabel inställning av tider via kommunikationsobjekt.
    • Soft-TILL-funktion och Soft-FRÅN-funktion kan ställas in.
    • Automatisk frånkoppling vid värde för ljusstyrka < X % kan ställas in (med individuell fördröjningstid).
    • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
    • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
    • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
    • Visuell feedback när en scen sparas.
    • Utökad scenöppning.
    • Drifttidsräknare kan aktiveras.
    • Drifttidsräknare som uppräknare (med gränsvärde som tillval) eller nedräknare (med startvärde som tillval).

    Tekniska data

    Märkspänning:
    DC 21 till 32 V SELV

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Anslutningar
    Gira One buss:
    Anslutningsklämmor på styrledningen
    Ingångar:
    Anslutningsklämmor på styrledningen
    Last:
    Skruvklämmor

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Ingångar
    Antal:
    3

    Ingångstyp:
    potentialfri

    Avkännarspänning
    Biapparatingångar:
    ca. 5 V

    Total längd
    Biapparatledning:
    max. 10 m

    Max. anslutningseffekt
    Glödlampor:
    20 till 230 W
    HV-halogen:
    20 till 230 W
    Lindad transformator:
    20 till 210 VA
    Tronic-transformator:
    20 till 230 W
    Lindad transformator med LV-LED:
    20 till 100 VA
    Elektronisk transformator med LV-LED:
    Typ. 20 till 200 W
    230 V LED:
    Typ. 1 till 200 W

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
    • Effektreducering vid inbyggnad iträ- eller regelvägg -15 %Multikombinationer -20 %.
    • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
    • Leveransskick: Manövrering av dimmerutgången via ingång 1 (ljusare) och ingång 2 (mörkare) är möjligt.

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5065 00

    PDF, 918 Kb

    Ladda


    Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för KNX
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5065 00

    PDF, 881 Kb

    Ladda


    Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för KNX
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

    Artikelnr. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 5065 00

    PDF, 5.597 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One/Gira KNX Gira One / Gira KNX: Binäringångar Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX