Busskopplare 3 kopplar ihop ett KNX-system med en KNX-användningsmodul.
Busskopplare 3 i kombination med en användningsmodul ger en funktionell enhet.
I ETS-projektet planeras den här enheten i form av användningsmodulens applikationsprogram.
Till busskopplare 3 med extern givare går det även att ansluta en temperaturfjärrgivare. Då kan en rumstermostat mäta temperaturen på ytterligare ett mätställe.
Tekniska data
KNX-medium:
TP256
Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Skyddsklass:
III
Monteringsdjup:
25 mm
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Hänvisningar
Fjärrgivaren fungerar bara i kombination med en Touchsensor 3 Plus.
Leveransen innehåller
KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.