Insats busskopplare 3 för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2008 00
1739631
2008 00
1739631
EAN 4010337082187
FE 1/5
PS 46
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Tryckknappssensor 3 Plus System, vid användning utan extern sensor

touchsens.3 Plus 2kn KNX touchsens.3 Plus 5kn (2+3) KNX

Touchsensor 3 Plus Gira F100 vid drift utan extern sensor

touchsens.3 Plus 2kn KNX touchsens.3 Plus 3kn (1+2) KNX touchsens.3 Plus 6kn (2+4) KNX

Egenskaper

Egenskaper

  • Busskopplare 3 kopplar ihop ett KNX-system med en användningsmodul för KNX.
  • Busskopplare 3 i kombination med en användningsmodul ger en funktionell enhet.
  • I ETS-projektet planeras den här enheten i form av användningsmodulens applikationsprogram.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Skyddsklass:
III

Monteringsdjup:
22 mm

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 200800

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 200800

IFC, 15 Kb

Ladda


Buskopplare 3, Buskopplare 3 extern givare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2008 00
2009 00

PDF, 782 Kb

Ladda


Download (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads