System 3000 reläbrytarinsats 2knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5404 00
5404 00
EAN 4010337063766
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Adaptiv nollpunktskoppling.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med System 3000 knappsats 2knappars

  • Omkoppling av två oberoende utgångar.
  • Tidsfunktion för utgång a2 justerbar.

Kombination med System 3000 knappsats

  • Utgång a2 kopplar om beroende av utgång a1, t.ex. för att koppla på ventilation som hänger samman med belysningen, och för att koppla ifrån med fördröjning.
  • Inkopplingsfördröjningen för utgång a2 är justerbar.
  • Fördröjningstid för utgång a2 justerbar.

Kombination med RF knappsats 1knapp / 2knappars för KNX

  • Kopplingsaktorkanal 1knapp.
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner:
    Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning.
    Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Resistiv brytström:
10 A (AC1)

Anslutningseffekt vid 25 °C per utgång
HV-LED-lampor:
typ. 400 W
Kompaktlysrör:
typ. 500 W
Glödlampor:
1500 W
HV-halogen:
1500 W
Tronic-trafo:
1000 W
Lindad transformator:
625 VA
Ljusrör, okompenserade:
750 VA

Brytström motorer:
3 A

Kapacitiv last:
580 VA (70 µF)

Utgång a2
Tidsfunktion/fördröjningstid:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inkopplingsfördröjning:
utan, 3 min

Monteringsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • I kombination med en rörelsevaktöverdel Standard, knappsats Memory, jalusistyrning och timer Display eller jalusistyrning och timer BT, förhåller sig reläinkopplingsinsatsen 2knappars som den gör med en knappsats.
  • I kombination med en rörelsevaktöverdel Komfort BT eller närvaro- och rörelsevakt 360°-överdel BT kopplas in vid rörelseutgång 1a beroende av ljus och utgång a2 oberoende av ljus och tidsfördröjt.
  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 25 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Reläinsats dubbel
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5404 00

PDF, 336 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads