System 3000 biapparatsinsats 2-tråds

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5408 00
1360673
5408 00
1360673
EAN 4010337048312
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

S3000 knappsats S3000 knappsats pilar

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Biapparatsmanövrering av insatser med biapparatingång från System 3000.
  • Drift med System 3000 knappsats.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Ledningslängd till huvudapparat:
max. 100 m

Monteringsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540800

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540800

IFC, 15 Kb

Ladda


Biapparatsinsats 2-tråds
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5408 00

PDF, 354 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads