System 3000 impulsinsats

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5410 00
5410 00
EAN 4010337048305
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk tillkoppling av en trappljusvakt.
  • Manuell omkoppling med System 3000-knappsats.
  • Automatisk omkoppling med rörelsevaktsmodul eller närvarodetektor och rörelsevakt 360°-modul Bluetooth® från System 3000.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Standby:
0,25 till 0,45 W

Strömförbrukning:
ca 2,8 mA

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 541000

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 541000

IFC, 15 Kb

Ladda


Impulsinsats, Trappljusautomat
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads