Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
Typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fassnitt):
Typ. 3 till 200 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W
Tronic-Trafos:
20 till 400 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
Lindad transformator:
20 till 400 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 VA
Termiska ställdon:
max. 10
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C