Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Resistiv brytström:
16 A (AC1)
Anslutningsledning vid 35 °C
Lindad transformator:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
1200 VA
Kapacitiv last:
920 VA (115 µF)
Tidsfördröjning:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C