System 3000 reläbrytarinsats

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5403 00
5403 00
EAN 4010337048282
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Styrning av elektrisk golvvärme och termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat.
  • Adaptiv nollpunktskoppling.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatisk frånkoppling av lasten. Fördröjningstiderna kan ställas in i fem steg. De kan inte utlösas i efterhand.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF knappsats 1knapp / 2knappars för KNX

  • Kopplingsaktorkanal 1knapp eller värmeaktor 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner för koppling:
    Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning.
    Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat:
    Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation, scenfunktion (16 scener).

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Resistiv brytström:
16 A (AC1)

Anslutningsledning vid 35 °C
HV-LED-lampor:
typ. 400 W
Kompaktlysrör:
typ. 500 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2300 W
Tronic-trafo:
1500 W
Lindad transformator:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
1200 VA

Brytström motorer:
6 A

Kapacitiv last:
920 VA (115 µF)

Tidsfördröjning:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Monteringsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 35 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540300

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540300

IFC, 15 Kb

Ladda


Reläinsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5403 00

PDF, 510 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads