System 3000 DALI-Power-styrenhet infälld insats

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5406 00
5406 00
EAN 4010337048275
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI-gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Biapparater kan anslutas.
  • DALI-spänningsförsörjning för 18 DALI-deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till 4 DALI-Power-styrenheter för att kunna försörja upp till 72 DALI-deltagare.
  • Spara den minimala ljusstyrkan, den kallaste och den varmaste färgtemperaturen.
  • Tillkoppling med senast inställda ljusstyrka/färgtemperatur eller med förinställd ljusstyrka/färgtemperatur.
  • Med System 3000 dubbel knappsats: Inställning av färgtemperaturen med höger vippa.

Kombination med KNX RF knappsats 1knapp / 2knappars

  • Dimmeraktorkanal 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Styrning av ljustyrka och färgtemperatur ställs in individuellt.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner:
    Trapphusfunktion, scenfunktion, spärrfunktion, tidsfördröjning.
    Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning:
max. 2,8 W

Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)

Utgångsström:
max. 36 mA

Antal DALI-deltagare:
max. 18

Antal DALI-Power-styrenheter som kan parallellkopplas:
max. 4

Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K

Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
max. 10

Monteringsdjup:
30 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540600

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540600

IFC, 15 Kb

Ladda


DALI-Power styrenhet insats för infälld montering
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5406 00

PDF, 450 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads