System 3000 Universal-LED-dimmerinsats Komfort

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5401 00
1360665
5401 00
1360665
EAN 4010337048268
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Hotel-Card-funktionen kan aktiveras: Ljuset slås ”på” efter ett spänningsavbrott (fr.o.m. index 02).
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.
  • Tryckdimmer.

Kombination med RF knappsats 1knapp / 2knappars för KNX

  • Dimmeraktorkanal 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner:
    Dimbeteende och dimringskurva kan ställas in, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.
    Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
typ. 3 till 400 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 100 W
Glödlampor:
20 till 420 W
HV-halogen:
20 till 420 W
Tronic-trafo:
20 till 420 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
typ. 20 till 100 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
typ. 20 till 200 W
Lindad transformator:
20 till 420 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 VA

Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
max. 10

Ledningslängd
Last:
max. 100 m
Biapparat:
max. 100 m

Monteringsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-transformatorer och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 25 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540100

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540100

IFC, 15 Kb

Ladda


Universell LED-dimmerinsats Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5401 00

PDF, 453 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads