System 3000 Universal-LED-dimmerinsats Standard

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5400 00
5400 00
EAN 4010337047995
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Tronic-Trafos

Kompenseringsmodul LED

Effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.
  • Tryckdimmer.

Kombination med KNX RF knappsats 1knapp / 2knappars

  • Dimmeraktorkanal 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner:
    Dimmerprincip kan ställas in, trapphusfunktion, scenfunktion, spärrfunktion, tidsfördröjning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
typ. 3 till 60 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
typ. 3 till 120 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 60 W
Glödlampor:
20 till 210 W
HV-halogen:
20 till 210 W
Tronic-trafo:
20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
Typ. 20 till 60 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
Typ. 20 till 120 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 60 VA

Ledningslängd
Last:
max. 100 m

Monteringsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-transformatorer och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 25 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540000

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540000

IFC, 15 Kb

Ladda


Universell LED-dimmerinsats Standard
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5400 00

PDF, 330 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads