System 3000 Sensor för ljusstyrka och temperatur BT

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5466 02
5466 02
EAN 4010337047803
FE 1/5
PS 02
 
Ersatt0930 00.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Sensor för registrering av ljusstyrka och temperatur.
  • Användning med System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT och rumstermostat BT.
  • Sänder aktuella värden för ljusstyrka och temperatur via Bluetooth®.
  • Funktionsutökning för System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT: Solskyddsfunktion, kvälls- och morgonskymning.
  • Fungerar som extern temperatursensor för rumstermostat.
  • Batteridriven apparat.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
1 x CR 2450
UN-nr:
3091

Mätning av ljusstyrka:
5 till 80000 lx

Temperaturmätområde:
-5 °C till +55 °C

Trådlös frekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Färg:
kritvit (likn. RAL 9010)

Montering:
att klistra upp inomhus t. ex. på en fönsterruta

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +55 °C

Yttermåti mm

B 56 H 32 D 13

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Ljusstyrke- och temperatursensor Bluetooth
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5466 02

PDF, 373 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Sensor för ljusstyrka och temperatur, BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning, från index I02.

Artikelnr. 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads