Ny

Insats vipp-jalusitryckknapp 10 A 250 V~

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
med fästklor
Artikelnr. 3158 00
1850453
3158 00
1850453
EAN 4010337039235
FE 10/100
PS 01
utan fästklor
Artikelnr. 3878 00
3878 00
EAN 4010337064442
FE 10
PS 01
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
  • Elektrisk och mekanisk spärr.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3158 00:
32 mm
3878 00:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads