System 3000 rumstermostatinsatsmed givaranslutning

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5395 00
8580643
5395 00
8580643
EAN 4010337036128
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling av golvvärme och termiska ställdon.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
  • Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
  • Anslutning av en fjärrgivare (tillbehör) är möjlig.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Värmeaktor 1fack
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion.Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation.Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme- och kyldrift.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Brytström:
10 mA till 16 A

Anslutningseffekt:
max. 3600 W

Rekommenderad monteringshöjd:
1,50 m

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rumstermostat insats med givaranslutning
Bruksanvisningar

Bruksanvisning, till index I03.

Artikelnr. 5395 00

PDF, 254 Kb

Ladda


Rumstermostat insats med givaranslutning
Bruksanvisningar

Bruksanvisning, från index I04.

Artikelnr. 5395 00

PDF, 629 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads