Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
Anslutning av en fjärrsensor (tillbehör) är möjlig.
Kombination med KNX RF knappsats 1knapp / 2knappars
Värmeaktor 1x
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor möjlig.
Temperaturregistrering.
Insatsens funktioner för rumstermostat: Styrning av 230 V-ställdon, värme- och kyldrift, PWM- och 2-punkts-regulator, absoluta och relativa föreskrivna börvärden, värmebehovsstyrning inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme-/kyldrift. Som alternativ kan biapparatingången användas som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
0,1 till 0,5 W
Brytström:
10 mA till 16 A
Anslutningseffekt:
max. 3600 W
Rekommenderad monteringshöjd:
1,50 m
Monteringsdjup:
24 mm
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.